50-BSJ-IR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Inverted Rotating, Standard, 50 ton Capacidade, 10.66:1 Relação de transmissão, Travel Nut Position A
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 240.0 in  À 0,01 pol. mais próxima
- Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
- Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
- Requer menos energia do motor
- Maior precisão de posicionamento